Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
5229UAI050B10-11x20

Pata de poliamida con base de Teflon para suelos duros

Diámetro de la rueda (mm)
1.97 "
Espiga con anillo opresor
0.43 x 0.79 "
Altura total
1.54 "
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
A229POI050B10-11x20

Pata de polipropileno, para suelos blandos

Diámetro de la rueda (mm)
1.97 "
Espiga con anillo opresor
0.43 x 0.79 "
Altura total
1.30 "
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
A229YOI050B10-11x20

Para de polipropileno, conductora de electricidad, para suelos blandos

Diámetro de la rueda (mm)
1.97 "
Espiga con anillo opresor
0.43 x 0.79 "
Altura total
1.30 "