Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
POI030x18-Ø6

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
1.18 "
Ancho de bandaje
0.71 "
Taladro de cubo
0.24 "
Longitud de cubo
0.85 "
Capacidad de carga
65 LBS