Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
5520POI042L51-8

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
1.65 "
Ancho de bandaje
0.24 "
Agujero pasante
0.31 "

1.46 "
Altura total
1.93 "
Capacidad de carga
65 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5520POI042L51-8 chrome

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
1.65 "
Ancho de bandaje
0.24 "
Agujero pasante
0.31 "

1.46 "
Altura total
1.93 "
Capacidad de carga
65 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
A520POI042L51-8

Rueda giratoria, Soporte de polipropileno.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
1.65 "
Ancho de bandaje
0.24 "
Agujero pasante
0.31 "

1.46 "
Altura total
1.93 "
Capacidad de carga
65 LBS