Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
1430POI038P60-46x38

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
1.5 "
Ancho de bandaje
0.63 "
Tamaño de la pletina
1.81 x 1.50 "
Desplazamiento giratorio
0.51 "
Altura total
1.99 "
Capacidad de carga
55 LBS