Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2040UAX200R05-28
INTEGRAL

Rueda giratoria, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión hermético, Fijación para montar en tubos verticales

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
229 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2040UAX200R05-32
INTEGRAL

Rueda giratoria, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión hermético, Fijación para montar en tubos verticales

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
229 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2040XSX200R05-28
INTEGRAL

Rueda giratoria, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Fijación para montar en tubos verticales

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
229 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2040XSX200R05-32
INTEGRAL

Rueda giratoria, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Fijación para montar en tubos verticales

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
229 mm
Capacidad de carga
150 kg