Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
H40-15

taco de plástico

Longitud de la espiga
15 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-14x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
14 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-15x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
15 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-16x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
16 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-17x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
17 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-18x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
18 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-19x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
19 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-20x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
20 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-22x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
22 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R20-23x36

taco de plástico, redondo

Longitud de la espiga
23 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R40-16x16

tacos de plástico (cuadrado)

Longitud de la espiga
16 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R40-17x17

tacos de plástico (cuadrado)

Longitud de la espiga
17 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R40-18x18

tacos de plástico (cuadrado)

Longitud de la espiga
18 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R40-21x21

tacos de plástico (cuadrado)

Longitud de la espiga
21 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R40-22x22

tacos de plástico (cuadrado)

Longitud de la espiga
22 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R40-23x23

tacos de plástico (cuadrado)

Longitud de la espiga
23 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R40-26x26

tacos de plástico (cuadrado)

Longitud de la espiga
26 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
40 kg