Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9258FTP400P66

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
250 x 200 mm
Altura total
470 mm
Capacidad de carga
3200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9258STP400P66

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
250 x 200 mm
Altura total
470 mm
Capacidad de carga
3200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958FTP400P68

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
270 x 250 mm
Altura total
510 mm
Capacidad de carga
5000 kg