Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9250FTP400P66

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
250 x 200 mm
Desplazamiento giratorio
115 mm
Altura total
470 mm
Capacidad de carga
3200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9250STP400P66

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
250 x 200 mm
Desplazamiento giratorio
115 mm
Altura total
470 mm
Capacidad de carga
3200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9950FTP400P68

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
270 x 250 mm
Desplazamiento giratorio
105 mm
Altura total
510 mm
Capacidad de carga
5000 kg