Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3478UFP200P63-BH256

Rueda fija, Soporte de acero prensado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
256 mm
Capacidad de carga
300 kg