Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3430POI058P60-80x60

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
58 mm
Ancho de bandaje
28 mm
Tamaño de la pletina
80 x 60 mm
Desplazamiento giratorio
21 mm
Altura total
76 mm
Capacidad de carga
100 kg