Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
5025PJH100L51-10 RAL7035
MONO

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
24 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
120 mm
Capacidad de carga
70 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5025PJH100L51-10 RAL9006
MONO

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
24 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
120 mm
Capacidad de carga
70 kg