Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
MOP075x60-Ø20 NL60
EAN 4031582339345

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
60 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12533