Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
FTP125x60-Ø20 NL62
EAN 4031582332087

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
60 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
62 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Rodamiento
6204