Plano 2D
|
|
ETX080x74-Ø12,5 NL76-Type D
EAN 4031582331714
Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
80 mm |
|
Ancho de la rueda
|
74 mm |
|
Diámetro del eje
|
12.5 mm |
|
Longitud de cubo
|
76 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
|
|
|