Plano 2D
|
|
3476UFP200P67
EAN 4031582305012
Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación con freno central integrado
Sugerencia: El pedal de freno está pegado a la pletina de fijación y es independiente del movimiento giratorio de la rueda. Por lo tanto, el pedal de freno siempre está en la misma posición..
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
200 mm |
|
Ancho de la rueda
|
46 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 64 |
|
Medida de pletina
|
137 x 105 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 77.5 mm |
|
Diámetro de agujero
|
13 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
310 mm |
|
Altura total
|
256 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
3.378 kg |
|
Capacidad de carga
|
300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
600 kg |
|
|
|
|