Plano 2D
|
|
DQP300x100-Ø20 NL75 4PR
EAN 4031582317985
Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
300 mm |
|
Ancho de la rueda
|
100 mm |
|
Diámetro del eje
|
20 mm |
|
Longitud de cubo
|
75 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 55 |
|
Peso de la rueda
|
1.98 kg |
|
Capacidad de carga
|
250 kg |
|
Cap. de carga estática
|
500 kg |
|
|
|
|