»Ruedas dobles de diseño
LINEA no sólo representa un nuevo concepto de ruedas para camas de hospital sino una serie completa de ruedas institucionales formada por ruedas giratorias dobles con freno total realizadas en material sintético de alto grado.
Otra vez hemos logrado unir los deseos de nuestros clientes de una forma constructiva. Gracias al concepto de agujero pasante, se pueden utilizar tornillos de cabeza hexagonal de Ø11mm o Ø13mm.
De momento están disponibles las ruedas dobles de diámetro 100mm con agujero pasante P30 o espiga maciza R05.
Información técnica:
Realizados en material sintético de alto grado, con cojinete de bolas a precisión en la cabeza giratoria.
Núcleo de la rueda: Polipropileno, Bandaje: Poliuretano, con cojinete de bolas a precisión.
Disponible una versión lavable con cojinete de bolas a precisión estanco.
Las ruedas dobles están disponibles:
5940: Rueda giratoria
5947: Rueda giratoria con freno total
El diámetro Ø125 estará disponible próximamente